Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)220
  • Larghezza (mm)230
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG000050
  • Nome ETIMHand tools

Disponibilità Regionale

Europa