Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Voce di capitolato
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-koppeling-d63
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)97
  • Larghezza (mm)97
  • Profondità (mm)148
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)101
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilità Regionale

Europa