Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Manifold box (ceiling) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (ceiling) 12x63 D180

"The D180 ceiling manifold box is the adaptor between up to a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."
Voce di capitolato
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-plafondplenum-12x63-d180
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)133
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)3.25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air