Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The base plate has a diameter of 644 mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)135
  • Larghezza (mm)644
  • Profondità (mm)644
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.86
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC010389
  • Nome ETIMGauge body

Disponibilità Regionale

Europa