Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Insulated coupler D200
DUCO

DucoFlex Insulated coupler D200

The DucoFlex Insulated coupler 200 is a practical connection piece that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-star-isokoppelstuk-d200
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-05-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)75
  • Larghezza (mm)233
  • Profondità (mm)233
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito