Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

The DUCO Bend splitter vent connector short can be multifunctionally adjusted. It enables to connect a DucoFlex 3x63, 2x75 or 2x90 adapter. The short coupling is suitable for any type of floor. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts.

Voce di capitolato
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)127
  • Larghezza (mm)158
  • Profondità (mm)162
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Classificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito