Pubblica i tuoi prodotti
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosilent-plus-pakket
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)380
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principale1C Polyurethane
  • Materiale secondarioSchiuma espansa
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.48
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease
  • Codice Uniclass 2015SL_35_10_43
  • Descrizione Uniclass 2015Isolation units

Disponibilità Regionale

Europa