Pubblica i tuoi prodotti
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6 su 5 stelle4.6(10 recensioni)

    Part of the Plasma suite of dispensers, this elegant 1L dispenser will serve the busiest of washrooms.

    The recessed lock helps maintain the sleek lines of design.

    The large 1L bulk fill capacity is easy to refill with your clients choice of soap formulation.  The key is common across all Plasma range dispensers keeping the refilling process simple for the maintenance teams.

    The push dispensing mechanism avoids pressure on wall fixings to ensure it stays firmly in position.

    Available in brushed, polished or white powder coated finishes.

    Voce di capitolato
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoap-dispenser-1L-Plasma-range
    • Famiglia di prodottoWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • Gruppo di famigliaWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)112
    • Profondità (mm)93
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers