Pubblica i tuoi prodotti
ACRI-WALL® - Interior Paint
ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL | Interior Paint

    ACRI-WALL is a line of professional, zero VOC, low odor interior paints ideal for use on new residential, commercial and multi-tenant housing projects. ACRI-WALL is formulated using the right blend of resins and pigments to provide excellent sheen uniformity, touch-up capabilities and durability. With very good block resistance, it prevents painted surfaces from sticking together and peeling.

    Why ACRI-WALL paints outperform the competition

    • Zero VOC, low odor
    • Very good touch-up
    • Very good block resistance

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Mettiti in contatto con Dunn-Edwards Paints

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoacri-wall-interior-paint
    • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
    • Gruppo di famigliaInterior Paints & Primers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35
    • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America