Pubblica i tuoi prodotti
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® is a complete line of ultra-premium, ultra-low VOC, acrylic latex paints. It combines exceptional hide with superior durability, washability and block resistance. It is ideal for use in any interior setting where superior performance is required.

    -SUPREMA is formulated using the highest quality resins to provide better scrub resistance, improved block resistance, and superior flow and leveling.
    -Better block resistance is achieved through tougher resin particles, creating a harder finish
    - Excellent flow and leveling 
    -Applies easily and dries to a smooth, uniform finish


    Mettiti in contatto con Dunn-Edwards Paints

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicode-006
    • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
    • Gruppo di famigliaInterior Paints & Primers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35
    • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America