Pubblica i tuoi prodotti
ARISTOSHIELD® Interior/Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, enamel water-based Urethane Alkyd

ARISTOSHIELD® Interior/Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, enamel water-based Urethane Alkyd

ARISTOSHIELD® is an ultra-premium interior/exterior ultra-low VOC enamel formulated with advanced water-based urethane alkyd technology for an oil-like finish. It is ideal for use on high end residential, commercial, and industrial projects where superior performance and durability are required. 
-Superior balance of hardness and flexibility
-Excellent flow & leveling, which forms a durable, uniform finish
-Superior yellow resistant properties compared to other alkyd emulsion paints
-Can be used as a Direct-to-Metal (DTM) coating on properly prepared surfaces


Keywords: Paint

Mettiti in contatto con Dunn-Edwards Paints

Voce di capitolato
  • Keywords: Paint

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicode-007
  • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
  • Gruppo di famigliaInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Pr_35
  • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilità Regionale

Asia Nord America