Pubblica i tuoi prodotti
ENDURA-COAT® Low VOC,  Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® Low VOC, Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® is a high performance, interior/exterior, low VOC, direct to metal, water-based acrylic Industrial Maintenance Coating with excellent corrosion resistance and direct-to-metal properties. It can be used on properly prepared and primed metal, wood, masonry, plaster or drywall. ENDURA-COAT is available in eggshell, semi-gloss and gloss finishes.


Why ENDURA-COAT outperforms other Industrial Maintenance Coatings:

  • Excellent corrosion resistance and adhesion
  • Superior hardness, durability and gloss retention
  • Direct-to-metal (DTM) application

Mettiti in contatto con Dunn-Edwards Paints

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoendura-coat-paint
  • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
  • Gruppo di famigliaInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Pr_35
  • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilità Regionale

Asia Nord America