Pubblica i tuoi prodotti
ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® is a high performance, interior, ultra-low VOC, pre-catalyzed, single component, water-based, acrylic epoxy. It has superior adhesion and excellent chemical resistance and washability. It can be used on properly prepared interior metal, wood, drywall and masonry. It is intended for use on interior, high maintenance, institutional or commercial areas like hospitals, schools, hotels and cafeterias, where extra durability and chemical resistance is required.

  • Excellent chemical resistance
  • Superior adhesion
  • Excellent Stain Resistance
  • Mold & mildew Resistance
  • Excellent Washability

 

Mettiti in contatto con Dunn-Edwards Paints

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoenduracat-interior-paint
  • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
  • Gruppo di famigliaInterior Paints & Primers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Pr_35
  • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilità Regionale

Asia Nord America