Pubblica i tuoi prodotti
SPARTAZERO® Interior Paint
SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO | Interior Paint

    SPARTAZERO Flat is a premium interior, low odor, Zero VOC paint that provides exceptional hide, durability, and performance. It is ideal for use on residential and commercial projects, schools, hospitals, or hotels and any application where low odor products are preferred.

    Why SPARTAZERO paints outperform the competition

    • Zero VOC, very low odor
    • Excellent hide and coverage
    • Dries to a smooth, uniform finish

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Mettiti in contatto con Dunn-Edwards Paints

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospartazero-interior-paint
    • Famiglia di prodottoPaints and Varnishes
    • Gruppo di famigliaInterior Paints & Primers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35
    • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America