Pubblica i tuoi prodotti
Privacy Panel Childcare (PCC)
DuraCube

Privacy Panel Childcare (PCC)

The DuraCube Privacy Panel – Childcare is designed specifically to comply with NCC: F2.5c to separate children’s toilets at early childhood centres. The pedestal legs provide structural strength and enables easy cleaning with a mop and hose. The system is quick and easy to assemble, reducing installation time.

Voce di capitolato
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Childcare (PCC)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with adjustable 200mm aluminium pedestal legs

    Typical Height: 1000mm AFFL

    Typical Width: 800mm

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprivacy-panel-childcare-pcc
  • Famiglia di prodottoPrivacy Panels
  • Gruppo di famigliaPrivacy Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Progettato inAustralia
  • Prodotto inAustralia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Paraventi e divisori

Disponibilità Regionale

Oceania