Durat is a unique solid surface material used to create colorful, durable counters, furniture, sinks & tubs. Durat surfaces are non-porous & show no seams, making them easy to clean & customize. Durat consists of up to 28% recycled hard plastics diverted from the waste stream and is 100% recyclable at the end of its life through Durat’s take-back program.
I tuoi dati personali potrebbero essere condivisi con produttori terzi in base alla tua attività sulla piattaforma. Puoi disattivare questa opzione in qualsiasi momento nelle Impostazioni del profilo, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati.