Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 006039

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Voce di capitolato
    • Duravit D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 0060390000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD-Code-Toilet-seat-490x361x43-mm-006039
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)43
    • Larghezza (mm)490
    • Profondità (mm)361
    Relativo a
    • Materiale principaleDuroplast
    • Prodotto inBulgaria
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings