Pubblica i tuoi prodotti
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD-Neo-Cistern-094415
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaCistern
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)395
    • Profondità (mm)180
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)12.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010204
    • Nome ETIMAccessories, shower/WC
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures