Pubblica i tuoi prodotti
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
Voce di capitolato
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaToilet seat
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)45
  • Larghezza (mm)378
  • Profondità (mm)505
Relativo a
  • Materiale principaleDuroplast
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inBulgaria
  • Peso Netto (Kg)1.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Classificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 17
  • Titolo OmniClassWater Closet Seats
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings