Pubblica i tuoi prodotti
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
    DURAVIT AG

    Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Voce di capitolato
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 97 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650008000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHand-shower-239x97x50-mm-UV0650008
    • Famiglia di prodottoHand shower set
    • Gruppo di famigliaHand shower
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)239
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads