Pubblica i tuoi prodotti
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009

    4.4 su 5 stelle4.4(13 recensioni)
    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Voce di capitolato
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 374x458x56 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020090000
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White Satin Matt, Automatic close, Removable Seat, 374x458x56 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020092600
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoME-by-Starck-Toilet-seat-374x458x56-mm-002009
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)56
    • Larghezza (mm)374
    • Profondità (mm)458
    Relativo a
    • Materiale principaleDuroplast
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)2.32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings