Pubblica i tuoi prodotti
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
    DURAVIT AG

    Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    Voce di capitolato
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Chrome High Gloss - UV0600004010
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Black Matt - UV0600004046
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoShower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • Famiglia di prodottoHand shower set
    • Gruppo di famigliaShower rail
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories