Pubblica i tuoi prodotti
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
Starck Bathtub White  2000x1000 mm - 700341
    DURAVIT AG

    Starck Bathtub White 2000x1000 mm - 700341

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • Offers enough space for two people
    • with overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit Starck Bathtub, 2000x1000 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 2, Overflow - 700341000000000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStarck-Bathtub-2000x1000-mm-700341
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaBathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)480
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures