Pubblica i tuoi prodotti
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Voce di capitolato
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Famiglia di prodottoInstallation elements
    • Gruppo di famigliaToilet frame for wet installation
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1135
    • Larghezza (mm)510
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Peso Netto (Kg)14.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEG017910
    • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Africa