Pubblica i tuoi prodotti
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
Vero Air Toilet seat White  378x469x49 mm - 002209
    DURAVIT AG

    Vero Air Toilet seat White 378x469x49 mm - 002209

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Voce di capitolato
      • Duravit Vero Air Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 378x469x49 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0022090000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVero-Air-Toilet-seat-378x469x49-mm-002209
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)49
    • Larghezza (mm)378
    • Profondità (mm)469
    Relativo a
    • Materiale principaleDuroplast
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)2.72
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings