Pubblica i tuoi prodotti
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Above the ground, Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 130 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 545 mm - 700438000000090
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarchitec-bathtub-white-1525x813-mm-700438
    • Famiglia di prodottoTubs + spa
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)470
    • Larghezza (mm)1525
    • Profondità (mm)813
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Peso Netto (Kg)50
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath