Pubblica i tuoi prodotti
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
    DURAVIT AG

    B.2 Single lever washbasin mixer B2101002

    B.2 Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - B21010002

    Voce di capitolato
    • Duravit B.2 Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 101 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 5,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Noise class: I, Handle version: lever handle - B21010002010

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicob2-single-lever-washbasin-mixer-b21010002
    • Famiglia di prodottoB.2
    • Gruppo di famigliaSink fittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)152
    • Larghezza (mm)137
    • Profondità (mm)42
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures