Pubblica i tuoi prodotti
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl 033452

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0334520000
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 03345200001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobacino-washbowl-033452
    • Famiglia di prodottoBacino
    • Gruppo di famigliabathroom sinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)11.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord