Pubblica i tuoi prodotti
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
    DURAVIT AG

    Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit Built-in basin, Washbasin version: Installation, 510x375 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0466510000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobuilt-in-basin-santosa-white-high-gloss-510-mm-046651
    • Famiglia di prodottoBathroom ceramics
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)510
    • Profondità (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inIndia
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin