Pubblica i tuoi prodotti
C.1 Shower system C1428008
C.1 Shower system C1428008
C.1 Shower system C1428008
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428008

    4.1 su 5 stelle4.1(7 recensioni)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Voce di capitolato
      • Duravit C.1 Shower System, Thermostatic shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections, Safety lock (38 °C) - C14280008010
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoc1-shower-system-c14280008
    • Famiglia di prodottoC.1
    • Gruppo di famigliashower systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures