Pubblica i tuoi prodotti
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
    DURAVIT AG

    C.1 Thermostatic shower mixer C1422000

    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Voce di capitolato
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for exposed installation, Chrome, 338 mm, Connection type for water supply connection: S-connections, Safety lock (38 °C) - C14220000010
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoc1-thermostatic-shower-mixer-c14220000
    • Famiglia di prodottoC.1
    • Gruppo di famigliahand shower fittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)338
    • Profondità (mm)103
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)2.13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures