Pubblica i tuoi prodotti
Cape Cod Washbowl 234046
Cape Cod Washbowl 234046
Cape Cod Washbowl 234046
Cape Cod Washbowl 234046
Cape Cod Washbowl 234046
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 234046

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Innovative DuraCeram® material allows for precise shapes with exceptionally thin walls: hygienic, easy to care for, extremely sturdy, and abrasion- and scratch- resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With integrated faucet hole platform
    • Without overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 460 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without - 2340460000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 460 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 23404600001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocape-cod-washbowl-234046
    • Famiglia di prodottoCape Cod
    • Gruppo di famigliaWashbowl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)7.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment