Pubblica i tuoi prodotti
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    Voce di capitolato
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • Famiglia di prodottoFaucets & Showers
    • Gruppo di famiglia3 Hole bath mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)239
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)256
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)3.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets