Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Voce di capitolato
    • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, Type of installation: built-in, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 140 l, Internal depth: 400 mm - 700405000000090
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-code-bathtub-white-1525x813-mm-700405
    • Famiglia di prodottoTubs + spa
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)1525
    • Profondità (mm)813
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Peso Netto (Kg)34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath