Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070745
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070745
D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070745
    DURAVIT AG

    D-Code Hand sink White High Gloss 450 mm - 070745

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0707450000
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 07074500002
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 0707450070
      • Duravit D-Code Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 07074500702
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD-Code-Hand-sink-450-mm-070745
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaHand sink
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)10.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures