Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Shower tray White  1300x750 mm - 720098
D-Code Shower tray White  1300x750 mm - 720098
D-Code Shower tray White  1300x750 mm - 720098
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1300x750 mm - 720098

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Code Shower tray, 1300x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720098000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1300x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720098000000001
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD-Code-Shower-tray-1300x750-mm-720098
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaShower tray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)1300
    • Profondità (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures