Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Voce di capitolato
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720104000000000

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-code-shower-tray-900x750-mm-720104
    • Famiglia di prodottoTubs + spa
    • Gruppo di famigliaShower trays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)750
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers