Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Voce di capitolato
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0028490021
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-code-toilet-seat-white-high-gloss-002849
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)440
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioDuroplast
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat