Pubblica i tuoi prodotti
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Voce di capitolato
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-code-towel-rail-009924
    • Famiglia di prodottoBathtubs & Wellbeing
    • Gruppo di famigliawash area accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)48
    • Larghezza (mm)648
    • Profondità (mm)80
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Peso Netto (Kg)0.69
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings