Pubblica i tuoi prodotti
792428 D-Neo Bathtub support
792428 D-Neo Bathtub support
792428 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792428 D-Neo Bathtub support

    • D-Neo Bathtub support White 1570x670x580 mm
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1570x670x580 mm, Side wall: straight - 792428000000000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-neo-bathtub-support-792428
    • Famiglia di prodottoD-Neo
    • Gruppo di famigliaBathtub support
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)580
    • Larghezza (mm)1570
    • Profondità (mm)670
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)5.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 17 11
    • Titolo OmniClassBathtub Enclosures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures