Pubblica i tuoi prodotti
D-Neo Bidet a pavimento Bianco Lucido 650 mm - 229410
D-Neo Bidet a pavimento Bianco Lucido 650 mm - 229410
D-Neo Bidet a pavimento Bianco Lucido 650 mm - 229410
D-Neo Bidet a pavimento Bianco Lucido 650 mm - 229410
    DURAVIT AG

    D-Neo Bidet a pavimento Bianco Lucido 650 mm - 229410

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2294100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22941000001
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-neo-floor-mounted-bidet-229410
    • Famiglia di prodottoBidets
    • Gruppo di famigliaFloorstanding bidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)650
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)35.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures