Pubblica i tuoi prodotti
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
    DURAVIT AG

    DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)

    Voce di capitolato
      • Duravit D-Neo Single lever bidet mixer, Waste set, Chrome, 50x135x150 mm, Projection: 125 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator with ball joint - DE2400001010
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-neo-single-handle-bidet-mixer-de2400
    • Famiglia di prodottoD-Neo
    • Gruppo di famigliaSingle handle bidet mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)1.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures