Pubblica i tuoi prodotti
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161

    3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Seat ring ergonomically shaped for a comfortable sitting position
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021610000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-neo-toilet-seat-002161
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)43
    • Larghezza (mm)376
    • Profondità (mm)441
    Relativo a
    • Materiale principaleDuroplast
    • Prodotto inEgitto
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 17
    • Titolo OmniClassWater Closet Seats
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures