Pubblica i tuoi prodotti
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    4.6 su 5 stelle4.6(8 recensioni)
    • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
      • Ideal for single bore faucets
      • Includes chrome overflow clip
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Suitable for installing with furniture
      • With faucet deck
      • with overflow
      Voce di capitolato
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicod-neo-undermount-sink-035760
      • Famiglia di prodottoD-Neo
      • Gruppo di famigliaUndermount sink
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2021-05-14
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)170
      • Larghezza (mm)600
      • Profondità (mm)440
      Relativo a
      • Materiale principaleCeramica
      • Peso Netto (Kg)11.1
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Codice UNSPSC301815
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
      • Numero OmniClass23-21 43 23
      • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles
      • Codice CSI UniFormat IIE1010
      • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment