Pubblica i tuoi prodotti
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    Voce di capitolato
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod-neo-undermount-sink-035860
    • Famiglia di prodottoD-Neo
    • Gruppo di famigliaUndermount sink
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)440
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)9.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Codice CSI UniFormat IIE1010
    • Titolo CSI UniFormat IICommercial Equipment