Pubblica i tuoi prodotti
DuraSquare Metal console 003109
DURAVIT AG

DuraSquare Metal console 003109

  • Comes partly assembled
  • Easy-care and durable chrome surface
Voce di capitolato
    • Duravit DuraSquare Metal console, 516x333x740-790 mm, Partly assembled - 0031091000
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodurasquare-metal-console-003109
  • Famiglia di prodottoDuraSquare
  • Gruppo di famigliabathroom sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)790
  • Larghezza (mm)516
  • Profondità (mm)333
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
Bulgaria
Bhutan
Bermuda
Camerun
Guiana Francese
Isole Marshall
Cipro
Brunei
Canada
Capo Verde
Guyana
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Città del Vaticano
Cambogia
Costa Rica
Ciad
Isole Falkland (Malvine)
Isole Pitcairn
Croazia
Cina
Cuba
Comore
Paraguay
Isole Salomone
Danimarca
Corea del Sud
Curaçao
Congo
Perù
Kiribati
Estonia
Emirati Arabi Uniti
Dominica
Costa d'Avorio
Suriname
Nauru
Finlandia
Filippine
El Salvador
Egitto
Uruguay
Niue
Francia
Georgia
Giamaica
Eritrea
Venezuela
Nuova Caledonia
Germania
Giappone
Grenada
eSwatini
Nuova Zelanda
Gibilterra
Giordania
Groenlandia
Etiopia
Palau
Grecia
Hong Kong
Guadalupa
Gabon
Papua Nuova Guinea
Guernsey
India
Guatemala
Gambia
Polinesia Francese
Irlanda
Indonesia
Haiti
Ghana
Samoa
Islanda
Iran
Honduras
Gibuti
Samoa Americane
Isola di Man
Iraq
Isole BES
Guinea
Stati Federati di Micronesia
Isole Åland
Isola di Natale
Isole Cayman
Guinea Equatoriale
Timor Est
Isole Faroe
Isole Cocos (Keeling)
Isole Turks e Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Italia
Israele
Isole Vergini Americane
Kenya
Tonga
Jersey
Kazakistan
Isole Vergini britanniche
Lesotho
Tuvalu
Lettonia
Kirghizistan
Martinica
Liberia
Vanuatu
Liechtenstein
Kuwait
Messico
Libia
Wallis e Futuna
Lituania
Laos
Montserrat
Madagascar
Lussemburgo
Libano
Nicaragua
Malawi
Macedonia del Nord
Macau
Panamá
Mali
Malta
Maldive
Porto Rico
Marocco
Moldavia
Malesia
Repubblica Dominicana
Mauritania
Monaco
Mongolia
Saint Kitts e Nevis
Mauritius
Montenegro
Myanmar (Burma)
Saint Martin
Mayotte
Norvegia
Nepal
Saint Vincent e Grenadine
Mozambico
Paesi Bassi
Oman
Saint-Barthélemy
Namibia
Polonia
Pakistan
Saint-Pierre e Miquelon
Niger
Portogallo
Palestina
Santa Lucia
Nigeria
Regno Unito
Qatar
Sint Maarten
Repubblica Centrafricana
Repubblica Ceca
Singapore
Stati Uniti
Repubblica Democratica del Congo
Romania
Siria
Trinidad e Tobago
Riunione
San Marino
Sri Lanka
Ruanda
Serbia
Tagikistan
Sahara Occidentale
Slovacchia
Tailandia
Sant'Elena
Slovenia
Taiwan
São Tomé e Príncipe
Spagna
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Senegal
Svalbard e Jan Mayen
Turchia
Seychelles
Svezia
Turkmenistan
Sierra Leone
Svizzera
Uzbekistan
Somalia
Ucraina
Vietnam
Sudafrica
Ungheria
Yemen
Sudan
Sudan del Sud
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe