Pubblica i tuoi prodotti
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare rectangular bathtub 700426

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • with overflow

    Voce di capitolato
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 170 l, Internal depth: 460 mm - 700426000000000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodurasquare-rectangular-bathtub-700426
    • Famiglia di prodottoDuraSquare
    • Gruppo di famigliabathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)485
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures