Pubblica i tuoi prodotti
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
    DURAVIT AG

    DuraStyle rectangular bathtub 700237

    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow

    Voce di capitolato
      • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1700x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 110 l, Internal depth: 560 mm, Height with panel: 715 mm - 700237000000000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodurastyle-rectangular-bathtub-700237
    • Famiglia di prodottoDuraStyle
    • Gruppo di famigliabathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)585
    • Larghezza (mm)1700
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures