Pubblica i tuoi prodotti
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Voce di capitolato
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodurastyle-tank-093500
    • Famiglia di prodottoDuraStyle
    • Gruppo di famigliatoilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)370
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)170
    Links
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)13.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Codice UNSPSC30181515
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures