Pubblica i tuoi prodotti
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat White - 006379

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Voce di capitolato
    • Duravit DuraStyle Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0063790000
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodurastyle-toilet-seat-white-006379
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaToilet seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)43
    • Larghezza (mm)359
    • Profondità (mm)433
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioDuroplast
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat